MOVIMOT® flexible MMF3.是一款用于控制驱动装置的分散式变频器。它由4个主要组件,即电子设备盖板、接线盒、前端模块和维护开关组成(见下图)。
[1]
LED指示灯
[9]
电机连接插接头
[2]
插接头
[10]
电缆固定头,连接外部制动电阻(可选)
[3]
电位计f2密封螺栓下方
[11]
接线盒
[4]
电位计f1密封螺栓下方
[12]
用于PE接头的螺栓
[5]
装配孔眼
[13]
电子设备盖板
[6]
插接头STO,IN
[14]
前端模块,带集成型本地操作功能
[7]
插接头DC 24 V(可选)
[15]
铭牌
[8]
插接头AC 400 V(+ DC 24 V,可选)
[16]
负载断路开关(可选)