MOVIMOT® flexible MMF32S14.. com conector Han® Q

MOVIMOT® flexible MMF3. é um conversor descentralizado para o controle de unidades de acionamento. É composto por 4 componentes principais: tampa de controle, caixa de ligação, módulo frontal e chave de manutenção (ver a figura a seguir).

[1]

Indicações LED

[9]

Conector Conexão do motor

[2]

Conector

[10]

Conexão de prensa cabo para resistência de frenagem externa (opcional)

[3]

Potenciômetro f2sob o bujão

[11]

Caixa de ligação

[4]

Potenciômetro f1sob o bujão

[12]

Parafusos para conexão ao terra de proteção PE

[5]

Olhais de montagem

[13]

Tampa de controle

[6]

Conector STO, IN

[14]

Módulo frontal com controle local integrado  

[7]

Conector 24 VCC (opcional)

[15]

Plaqueta de identificação

[8]

Conector 400 VCA (+ 24 VCC, opcional)

[16]

Interruptor de corte em carga (opcional)