MOVIMOT® flexible MMF31
MOVIMOT® flexible MMF3. es un variador descentralizado para el control de unidades de accionamiento. Consta de 4 componentes centrales: la tapa de la electrónica, la caja de conexiones, el módulo frontal y el interruptor de mantenimiento (véase la imagen siguiente).

[1] | Indicadores LED | [8] | Caja de conexiones |
[2] | Conector enchufable | [9] | Tornillos para la conexión PE |
[3] | Potenciómetro f2Debajo del tornillo de cierre | [10] | Variador de frecuencia descentralizado (en lo sucesivo llamado tapa de la electrónica) |
[4] | Potenciómetro f1Debajo del tornillo de cierre | [11] | Módulo frontal |
[5] | Anillos de montaje | [12] | Placa de características |
[6] | Prensaestopas M16 | [13] | Seccionador de carga (opcional) |
[7] | Prensaestopas M25 | [14] | Interruptor de llave (opcional) |