通过放电电阻为蓄能器放电

对于借助放电电阻为电容模块MDC90A-0120..或储能模块MDC92A..放电,有两种方式可选。制动电阻可连接至供电模块MDP92A..的制动斩波器,或者直接连接至直流侧。连接至直流侧的好处在于,如果制动斩波器由于设备缺陷或电源电压缺失而无法使用,也可进行放电。

对于制动电阻与直流侧的连接,请采取措施确保能够通过手动或通过控制器来将制动电阻连接至直流侧或与其断开。对于1至2个电容模块MDC90A-0120../储能模块MDC92A..的放电,请使用下表中的制动电阻。对于3至4个电容模块MDC90A-0120..或储能模块MDC92A..的放电,请使用两个串联的该类型的制动电阻。

制动电阻

部件号

电阻,单位:Ω

持续功率,单位:kW

本安型

BW150-002

8281637

150

0.2