供电模块MDP92A-0100..和DC/DC转换器模块MDE90A-0200..

蓄能器
MOVI-DPS®

如果要将未安装在同一电控柜中的外部蓄能器MOVI-DPS®连接到下列其中一个设备上,则必须在连接电缆上安装铁氧体套筒。铁氧体套筒作为标准附件随附设备MDP92A-0100..和MDE90A-0200..供货。

将外部蓄能器连接至以下端子上:

  • MDP92A-0100..: X12
  • MDE90A-0200..: X12
  • MDC90A-0120..: X4_B
  • MDC92A-0125..: X4_B

[1]

铁氧体套筒

[2]

用于将铁氧体套筒固定在板材上的电缆扎带

蓄能器
ESS

请注意,ESS储能系统必须按照储能系统操作手册中的规定,使用截面为35 mm²的电缆进行连接。将ESS储能系统直接连接到直流侧连接X4上。为此,请使用部件号为28261666的连接套件,该装置适用于双行构造。

如果要将外部蓄能器ESS连接到下列其中一个设备上,则必须在连接电缆上安装铁氧体套筒。必须单独订购(部件号25665308)。设备随附的铁氧体套筒不适用于此目的。

  • MDP92A-0100..: X4
  • MDE90A-0200..: X4

[1]

铁氧体套筒

[2]

用于将铁氧体套筒固定在板材上的电缆扎带