Módulo de rede MDP92A-0100-.. e módulo de conversor CC/CC MDE90A-0200..

Acumulador de energia
MOVI-DPS®

Se um acumulador externo de energia MOVI-DPS® que não está instalado no mesmo painel elétrico for conectado a uma das seguintes unidades, é necessário conectar uma manga de ferrite ao cabo de conexão. A manga de ferrite está incluída nas unidades MDP92A-0100.. e MDE90A-0200.. como acessório padrão.

Conectar o acumulador de energia externo aos seguintes bornes:

  • MDP92A-0100..: X12
  • MDE90A-0200..: X12
  • MDC90A-0120..: X4_B
  • MDC92A-0125..: X4_B

[1]

Manga de ferrite

[2]

Braçadeiras para fixar a manga de ferrite ao metal laminado

Acumulador de energia
ESS

Observar que os sistemas de armazenagem de energia ESS devem ser conectados com uma seção transversal do cabo de 35 mm², de acordo com as especificações nas instruções de operação do sistema de armazenagem de energia. Conectar um acumulador de energia ESS diretamente à conexão do circuito intermediário X4. Para isso, usar o conjunto de conexão com o código 28261666, que é usado para a configuração de duas linhas.

Se um acumulador externo de energia ESS for conectado a uma das seguintes unidades, é necessário conectar uma manga de ferrite ao cabo de conexão. Esta deve ser pedida separadamente (código 25665308). A manga de ferrite incluída nas unidades não é adequada para essa finalidade.

  • MDP92A-0100..: X4
  • MDE90A-0200..: X4

[1]

Manga de ferrite

[2]

Braçadeiras para fixar a manga de ferrite ao metal laminado