Módulo de alimentación MDP92A-0100-.. y módulo de convertidor CC/CC MDE90A-0200-..
Acumulador de energía
MOVI-DPS®
Si se conecta un acumulador de energía externo MOVI-DPS® que no está montado en el mismo armario de conexiones a una de las siguientes unidades, debe colocar un manguito de ferrita en los cables de conexión. El manguito de ferrita se adjunta a las unidades MDP92A-0100.. y MDE90A-0200.. como accesorios de serie.
Conecte el acumulador de energía externo a las siguientes bornas:
- MDP92A-0100..: X12
- MDE90A-0200..: X12
- MDC90A-0120..: X4_B
- MDC92A-0125..: X4_B

[1] | Manguito de ferrita |
[2] | Sujetacables para la fijación del manguito de ferrita en la chapa |
Acumulador de energía
ESS
Tenga en cuenta que los sistemas acumuladores de energía ESS deben conectarse con una sección de cable de 35 mm² de acuerdo con las especificaciones de las instrucciones de funcionamiento de los sistemas acumuladores de energía. Conecte un acumulador de energía ESS directamente a la conexión del circuito intermedio X4. Utilice para ello el juego de conexión con la ref. de pieza 28261666 que se utiliza en la estructura de dos líneas.
Si se conecta un acumulador de energía externo ESS a una de las siguientes unidades, debe colocar un manguito de ferrita en los cables de conexión. Éste se debe pedir por separado (ref. de pieza 25665308). El manguito de ferrita suministrado con las unidades no es adecuado para este fin.
- MDP92A-0100..: X4
- MDE90A-0200..: X4

[1] | Manguito de ferrita |
[2] | Sujetacables para la fijación del manguito de ferrita en la chapa |