Módulo de alimentación MDP92A-0250-.. y módulo de convertidor CC/CC MDE90A-0750..
Si se conecta un acumulador de energía externo que no está montado en el mismo armario de conexiones a una de las siguientes unidades, debe colocar un manguito de ferrita en los cables de conexión. El manguito de ferrita se adjunta a las unidades MDP92A-0250.. y MDE90A-0750.. como accesorios de serie.
Conecte el acumulador de energía externo a las siguientes bornas:
- MDP92A-0250..: X4_B
- MDE90A-0750..: X13
- MDC90A-0120..: X4_B
- MDC92A-0125..: X4_B
Aísle los terminales redondos con un tubo termorretráctil:

[1] | Manguito de ferrita |
[2] | Sujetacables para la fijación del manguito de ferrita en la chapa |