Descarga de una acumulador de energía mediante una resistencia de descarga
Para la descarga de un módulo condensador MDC90A-0120.. o de un módulo acumulador de energía MDC92A.. mediante una resistencia de frenado hay 2 posibilidades. La resistencia de frenado se puede conectar o bien al freno chopper del módulo de alimentación MDP92A., o bien directamente al circuito intermedio. La conexión al circuito intermedio ofrece la ventaja de que la descarga también puede tener lugar si el freno chopper no está disponible debido a un defecto de la unidad o a la falta de tensión de alimentación.
Para la conexión de una resistencia de frenado al circuito intermedio, prevea una posibilidad de conectar y desconectar la resistencia de frenado con el circuito intermedio manualmente o mediante un control. Para la descarga de 1 – 2 módulos condensadores MDC90A-0120../módulos acumuladores de energía MDC92A.., utilice la resistencia de frenado de la tabla siguiente. Para la descarga de 3 – 4 módulos condensadores MDC90A-0120.. o módulos acumuladores de energía MDC92A.., utilice dos resistencias de frenado conectadas en serie de este tipo.
Resistencia de frenado | Ref. de pieza | Resistencia en Ω | Potencia continua en kW | Intrínsecamente segura |
|---|---|---|---|---|
BW150-002 | 8281637 | 150 | 0.2 | Sí |