Descarregar um acumulador de energia usando uma resistência de descarga
Existem dois opcionais para descarregar um módulo capacitor MDC90A-0120.. ou um módulo de energia MDC92A.. usando uma resistência de frenagem. A resistência de frenagem pode ser conectada ao chopper de frenagem do módulo de rede MDP92A. ou diretamente ao circuito intermediário. A conexão ao circuito intermediário oferece a vantagem de que a descarga também pode ocorrer se o chopper de frenagem não estiver disponível devido a um defeito na unidade ou falta de tensão de alimentação.
Ao conectar uma resistência de frenagem ao circuito intermediário, providenciar uma maneira de conectar e desconectar a resistência de frenagem do circuito intermediário manualmente ou por meio de um controle. Para descarregar 1 – 2 módulos capacitores MDC90A-0120../módulos de energia MDC92A.., usar a resistência de frenagem da tabela a seguir. Para descarregar 3 – 4 módulos capacitores MDC90A-0120.. ou módulos de energia MDC92A.., usar duas resistências de frenagem deste tipo conectados em série.
Resistência de frenagem | Código | Resistência em Ω | Potência contínua em kW | Intrinsecamente seguro |
|---|---|---|---|---|
BW150-002 | 8281637 | 150 | 0.2 | sim |