Entladung eines Energiespeichers mittels Entladewiderstand
Für die Entladung eines Kondensatormoduls MDC90A-0120.. oder eines Energiespeichermoduls MDC92A.. mittels eines Bremswiderstands gibt es 2 Möglichkeiten. Der Bremswiderstand kann entweder an den Brems-Chopper des Versorgungsmoduls MDP92A.. oder direkt an den Zwischenkreis angeschlossen werden. Der Anschluss an den Zwischenkreis bietet den Vorteil, dass eine Entladung auch dann erfolgen kann, wenn der Brems-Chopper aufgrund eines Gerätedefekts oder einer fehlenden Versorgungsspannung nicht zur Verfügung steht.
Sehen Sie für den Anschluss eines Bremswiderstands an den Zwischenkreis eine Möglichkeit vor, den Bremswiderstand manuell oder über eine Steuerung mit dem Zwischenkreis zu verbinden und von diesem zu trennen. Verwenden Sie für die Entladung von 1 – 2 Kondensatormodulen MDC90A-0120../Energiespeichermodulen MDC92A.. den Bremswiderstand aus der folgenden Tabelle. Verwenden Sie für die Entladung von 3 – 4 Kondensatormodulen MDC90A-0120.. oder Energiespeichermodulen MDC92A.. zwei in Reihe geschaltete Bremswiderstände dieses Typs.
Bremswiderstand | Sachnummer | Widerstand in Ω | Dauerleistung in kW | Eigensicher |
|---|---|---|---|---|
BW150-002 | 8281637 | 150 | 0.2 | ja |