用于直流侧的末端密封板

末端密封板可以防止触碰到直流侧。在轴组的第一个和最后一个模块上插入末端密封板,关闭防触电保护装置中的用于直流侧汇流排的贯通孔。

所需的末端密封板随各个供电模块和适配器导轨套件一起提供,参见产品手册 > 标准附件可订购的附件一章。

下图举例说明了将直流侧末端密封板插入防触电保护装置时的步骤:

[1]

防触电保护装置

[2]

末端密封板

请按以下步骤进行操作:

  1. 如果仍装有防触电保护装置,请将其从相应模块上取下,参见拆卸防触电保护装置一章。
  2. 为相应模块选择合适的密封板,参见下表。
  3. 将密封板安装到轴组第一个和最后一个模块上的防触电保护装置中。
  4. 如果不需要其他工作步骤,请将防触电保护装置安装到相应模块上,参见安装防触电保护装置一章。

下表列出了相应模块所需的末端密封板:

模块

左侧末端密封板

右侧末端密封板

MDP90A.. 规格1 ~ 4

由于模块不会处于轴组中的第一个或最后一个位置,因此在此位置不需要使用末端密封板。

MDR90B..

由于模块不会处于轴组中的第一个或最后一个位置,因此在此位置不需要使用末端密封板。

由于模块不会处于轴组中的第一个或最后一个位置,因此在此位置不需要使用末端密封板。

MDR91B..

MDP92A.., MDE90A.., MDM90A.., MDF90B.., MDS90A..

MDA90A.. 规格1 ~ 5

MDD9.A.. 规格1 ~ 2

由于模块不会处于轴组中的第一个或最后一个位置,因此在此位置不需要使用末端密封板。

MDA90A.. 规格6

由于模块不会处于轴组中的第一个或最后一个位置,因此在此位置不需要使用末端密封板。