用于直流侧的过渡密封板
如果在带较宽直流侧导轨的模块之后又安装了带较窄直流侧导轨的模块,则防触电保护装置中用于直流侧汇流排的贯通孔有可能未完全覆盖,达不到IP20的防护等级。在这种情况下,在该位置上必须在防触电保护装置中插入过渡密封板。此时即可满足IP20防护等级的要求。过渡密封板随适配器导轨套件一起提供。
下图举例说明了将用于直流侧的过渡密封板插入防触电保护装置时的步骤:

[1] | 带“宽”款直流侧汇流排的模块的防触电保护装置 |
[2] | 带“窄”款直流侧汇流排的模块的防触电保护装置 |
[3] | 密封板 |
请按以下步骤进行操作:
下表列出了模块之间的哪种组合需要使用哪种过渡密封板:
从带“宽”款直流侧汇流排的 | 至带“窄”款直流侧汇流排的 | 过渡密封板 |
|---|---|---|
MDP90A.. 规格4 | MDA90A.. 规格1 ~ 2 |
|
|
|
从带“窄”款直流侧汇流排的 | 至带“宽”款直流侧汇流排的 | 过渡密封板 |
|---|---|---|
MDM90A.. | MDR91B.. |
|
|
|