Tapa de cierre de transición para el circuito intermedio
Si a un módulo con una barra conductora de circuito intermedio ancha le sigue un módulo con una barra conductora de circuito intermedio estrecha, es posible que el agujero pasante para la barra conductora de circuito intermedio en la tapa de protección contra contacto no esté completamente cubierta y no se cumpla el índice de protección IP20. En este caso, se debe colocar una tapa de cierre de transición en la tapa de protección contra contacto en este punto. De este modo se cumple de nuevo el índice de protección IP20. La tapa de cierre de transición se suministra con los juegos de carriles adaptadores.
La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo el procedimiento para colocar la tapa de cierre de transición para el circuito intermedio en la tapa de protección contra contacto:

[1] | Tapa de protección contra contacto del módulo con versión "ancha" de la barra conductora de circuito intermedio |
[2] | Tapa de protección contra contacto del módulo con versión "estrecha" de la barra conductora de circuito intermedio |
[3] | Tapa de cierre |
Proceda como se indica a continuación:
- Si la tapa de protección contra contacto sigue montada, desmóntela de módulo correspondiente, véase el capítulo Desmontar la tapa de protección contra contacto.
- Seleccione para el módulo correspondiente la tapa de cierre adecuada, véase la tabla siguiente.
- Coloque la tapa de cierre en la tapa de protección contra contacto del módulo con versión "ancha" de la barra conductora de circuito intermedio.
- Si no son necesarios otros pasos de trabajo, monte la tapa de protección contra contacto en el módulo correspondiente, véase el capítulo Montar la tapa de protección contra contacto.
Las tablas siguientes muestran qué tapa de cierre de transición es necesaria para qué combinación entre los módulos:
Del módulo con versión "ancha" | Al módulo con versión "estrecha" | Tapas de cierre de transición |
|---|---|---|
MDP90A.. Tamaño 4 | MDA90A.. Tamaño 1 – 2 |
|
|
|
Del módulo con versión "estrecha" | Al módulo con versión "ancha" | Tapas de cierre de transición |
|---|---|---|
MDM90A.. | MDR91B.. |
|
|
|