Montar la tapa de protección contra contacto

ADVERTENCIA

Tapas de protección contra contacto y tapas de cierre no montadas
Lesiones graves o fatales por electrocución.
  • Todos los módulos están provistos de tapas de protección contra el contacto.
  • Con cada módulo de alimentación se suministran 2 tapas de cierre.
  • Vuelva a montar todas las tapas de protección contra contacto después de los trabajos de instalación.
  • Coloque las tapas de cierre en el primer y en el último módulo del grupo de ejes.

La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo el procedimiento para colocar la tapa de protección contra contacto.

[1]

Tapa de protección contra contacto

[2]

Tapa de cierre

Proceda como se indica a continuación:

  1. Coloque la tapa de cierre, véase el capítulo Colocar la tapa de cierre en las tapas de protección contra contacto, en las tapas de protección contra contacto [1] correspondientes.
  2. Coloque la tapa de protección contra contacto [1] en el módulo correspondiente.
  3. Introduzca los tornillos y apriételos con el par de apriete prescrito, véase el capítulo Par de apriete admisible de las bornas de conexión.