安装防触电保护装置

警告

未安装防触电保护装置和密封板
电击可导致人员死亡或重伤。
  • 所有模块均配有防触电保护装置。
  • 每组供电模块都配有2块密封板。
  • 安装工作结束后,重新装好所有防触电保护装置。
  • 将密封板安装到轴组的第一个和最后一个模块上。

下图举例说明了安装防触电保护装置时的步骤。

[1]

防触电保护装置

[2]

密封板

请按以下步骤进行操作:

  1. 将密封板装入相应的防触电保护装置 [1] 中,参见将密封板装入防触电保护装置中一章。
  2. 将防触电保护装置 [1] 放在相应的模块上。
  3. 旋入螺栓,并使用规定的拧紧扭矩拧紧,参见允许的连接端子拧紧扭矩一章。