使用连接单元时的密封板

当在连接单元和模块之间使用连接单元时,应将过渡密封板插入防触电保护装置中,以封闭防触电保护装置中用于直流侧汇流排的贯通孔中所产生的间隙。

使用连接单元时,在第一个模块上可能会出现以下两种情况:

 

连接

过渡密封板

情况1

  • 连接单元
  • MDP90A../MDP92A../MDE90A../MDF90B..

不需要

情况2

  • 连接单元
  • MDR91B..

需要

下图举例说明了在使用连接单元时在防触电保护装置中安装密封板时的步骤:

[1]

密封板