Placa de bloqueio ao usar uma unidade de conexão

Ao usar uma unidade de conexão entre a unidade de conexão e o módulo, inserir uma placa de bloqueio de transição na cobertura de proteção contra contato acidental para fechar a lacuna resultante na abertura de passagem para o barramento do circuito intermediário na cobertura de proteção contra contato acidental.

Ao usar uma unidade de conexão, os dois casos a seguir são diferenciados no primeiro módulo:

 

Conexão

Placa de bloqueio de transição

Caso 1

  • Unidade de conexão e
  • MDP90A../MDP92A../MDE90A../MDF90B..

não necessária

Caso 2

  • Unidade de conexão e
  • MDR91B..

necessária

A imagem a seguir mostra um exemplo de como inserir a placa de bloqueio na cobertura de proteção contra contato acidental ao usar uma unidade de conexão:

[1]

Placa de bloqueio