Placa de bloqueio de transição para circuito intermediário
Se um módulo com um barramento do circuito intermediário largo for seguido por um módulo com um barramento do circuito intermediário estreito, a abertura de passagem para o barramento do circuito intermediário na cobertura de proteção contra contato acidental pode não estar completamente coberta e o grau de proteção IP20 pode não ser atendido. Neste caso, uma placa de bloqueio de transição deve ser inserida na cobertura de proteção contra contato acidental neste ponto. Isso significa que o grau de proteção IP20 foi atendido novamente. A placa de bloqueio de transição é fornecida com os conjuntos de trilhos adaptadores.
A imagem a seguir mostra um exemplo do procedimento para inserção das placas de bloqueio de transição para o circuito intermediário na cobertura de proteção contra contato acidental:

[1] | Cobertura de proteção contra contato acidental do módulo com barramento do circuito intermediário "largo" |
[2] | Cobertura de proteção contra contato acidental do módulo com barramento do circuito intermediário "estreito" |
[3] | Placa de bloqueio |
Proceda da seguinte forma:
- Se a cobertura de proteção contra contato acidental ainda estiver montada, removê-la do respectivo módulo, consultar o capítulo Desmontar as coberturas contra contato acidental.
- Escolher a placa de bloqueio apropriada para o respectivo módulo, consultar a tabela a seguir.
- Inserir a placa de bloqueio na cobertura de proteção contra contato acidental do módulo com barramento do circuito intermediário "largo".
- Se não forem necessárias mais etapas, montar a cobertura de proteção contra contato acidental no respectivo módulo, consultar o capítulo Montar coberturas contra contato acidental.
As tabelas a seguir mostram qual placa de bloqueio de transição é necessária para qual combinação entre os módulos:
Do módulo com versão "larga" | Para o módulo com versão "estreita" | Placas de bloqueio de transição |
|---|---|---|
MDP90A.. Tamanho 4 | MDA90A.. Tamanho 1 – 2 |
|
|
|
Do módulo com versão "estreita" | Para o módulo com versão "larga" | Placas de bloqueio de transição |
|---|---|---|
MDM90A.. | MDR91B.. |
|
|
|