Placa de bloqueio final para circuito intermediário
As placas de bloqueio finais impedem que o circuito intermediário possa ser tocado. Inserir uma placa de bloqueio final em cada um dos primeiros e últimos módulos do sistema de eixo para fechar a abertura de passagem para o barramento do circuito intermediário na cobertura de proteção contra contato acidental.
Cada módulo de rede e os conjuntos de trilhos adaptadores são fornecidos com as placas de bloqueio necessárias, consultar o manual do produto > capítulo Acessórios padrão e Acessórios que podem ser encomendados.
A imagem a seguir mostra um exemplo do procedimento para inserção das placas de bloqueio final para o circuito intermediário nas coberturas de proteção contra contato acidental:

[1] | Cobertura contra contato acidental |
[2] | Placas de bloqueio finais |
Proceda da seguinte forma:
- Se a cobertura de proteção contra contato acidental ainda estiver montada, removê-la do respectivo módulo, consultar o capítulo Desmontar as coberturas contra contato acidental.
- Escolher a placa de bloqueio apropriada para o respectivo módulo, consultar a tabela a seguir.
- Inserir a placa de bloqueio na cobertura contra contato acidental no primeiro e último módulo do sistema de eixo.
- Se não forem necessárias mais etapas, montar a cobertura de proteção contra contato acidental no respectivo módulo, consultar o capítulo Montar coberturas contra contato acidental.
A tabela a seguir mostra a placa de bloqueio final necessária para cada módulo:
Módulo | Placa de bloqueio final esquerda | Placa de bloqueio final direita |
|---|---|---|
MDP90A.. Tamanho 1 – 4 |
| –Como o módulo nunca está na primeira ou na última posição no sistema de eixo, nenhuma placa de bloqueio final é necessária neste ponto. |
MDR90B.. | –Como o módulo nunca está na primeira ou na última posição no sistema de eixo, nenhuma placa de bloqueio final é necessária neste ponto. | –Como o módulo nunca está na primeira ou na última posição no sistema de eixo, nenhuma placa de bloqueio final é necessária neste ponto. |
MDR91B.. |
|
|
MDP92A.., MDE90A.., MDM90A.., MDF90B.., MDS90A.. |
|
|
MDA90A.. Tamanho 1 – 5 MDD9.A.. Tamanho 1 – 2 | –Como o módulo nunca está na primeira ou na última posição no sistema de eixo, nenhuma placa de bloqueio final é necessária neste ponto. |
|
MDA90A.. Tamanho 6 | –Como o módulo nunca está na primeira ou na última posição no sistema de eixo, nenhuma placa de bloqueio final é necessária neste ponto. |
|