Placa de bloqueio para conexão de potência

Para atingir o grau de proteção IP20 de acordo com a norma EN 60529, inserir uma placa de bloqueio na cobertura de proteção contra contato acidental na conexão de potência dos seguintes módulos:

  • Módulo de rede MDP90A.. Tamanho 2
  • Módulo de rede MDP90A.. Tamanho 4
  • Módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR9.B..
  • Módulos de eixo único MDA90A.. Tamanho 3
  • Módulos de eixo único MDA90A.. Tamanho 6

As placas de bloqueio estão incluídas no escopo de fornecimento.

Proceda da seguinte forma:

  1. Se a cobertura de proteção contra contato acidental ainda estiver montada, removê-la do respectivo módulo, consultar o capítulo Desmontar as coberturas contra contato acidental.
  2. Escolher a placa de bloqueio apropriada para o respectivo módulo e inserir a placa de bloqueio [2] na cobertura de proteção contra contato acidental [1], consultar a tabela a seguir.
  3. Se não forem necessárias mais etapas, montar a cobertura de proteção contra contato acidental no respectivo módulo, consultar o capítulo Montar coberturas contra contato acidental.

A tabela a seguir mostra a atribuição das placas de bloqueio ao respectivo módulo e o procedimento para inserir a placa de bloqueio na cobertura de proteção contra contato acidental:

Módulo

Montagem

MDP90A..
Tamanho 2

 

MDA90A..
Tamanho 3

 

MDP90A..
Tamanho 4

MDA90A..
Tamanho 6

 

MDR9.B..