Tapa de cierre para conexión de potencia

Para alcanzar el índice de protección IP20 según EN 60529, inserte para los siguientes módulos una tapa de cierre en la tapa de protección contra contacto de la conexión de potencia:

  • Módulo de alimentación MDP90A.. Tamaño 2
  • Módulo de alimentación MDP90A.. Tamaño 4
  • Módulo de alimentación regenerativo MDR9.B..
  • Módulo de un eje MDA90A.. Tamaño 3
  • Módulo de un eje MDA90A.. Tamaño 6

Las tapas de cierre se incluyen en el contenido del suministro.

Proceda como se indica a continuación:

  1. Si la tapa de protección contra contacto sigue montada, desmóntela de módulo correspondiente, véase el capítulo Desmontar la tapa de protección contra contacto.
  2. Seleccione la tapa de cierre adecuada para el módulo correspondiente y coloque la tapa de cierre [2] en la tapa de protección contra contacto [1], véase la tabla siguiente.
  3. Si no son necesarios otros pasos de trabajo, monte la tapa de protección contra contacto en el módulo correspondiente, véase el capítulo Montar la tapa de protección contra contacto.

La tabla siguiente muestra la asignación de las tapas de cierre al módulo correspondiente y el procedimiento para colocar la tapa de cierre en la tapa de protección contra contacto:

Módulo

Montaje

MDP90A..
Tamaño 2

 

MDA90A..
Tamaño 3

 

MDP90A..
Tamaño 4

MDA90A..
Tamaño 6

 

MDR9.B..