用于电源接头的密封板
为达到符合EN 60529标准的IP20防护等级,针对以下模块,必须将电源接头上的密封板装入防触电保护装置中:
- 供电模块MDP90A..规格2
- 供电模块MDP90A..规格4
- 带馈电和再生能量单元的供电模块MDR9.B..
- 单轴模块MDA90A..规格3
- 单轴模块MDA90A..规格6
密封板包括在供货范围内。
请按以下步骤进行操作:
下表显示了密封板与相应模块的归属关系以及将密封板插入防触电保护装置时的步骤:
模块 | 装配 |
|---|---|
MDP90A.. |
|
MDA90A.. |
|
MDP90A.. MDA90A.. |
|
MDR9.B.. |
|