Tapa de cierre terminal para circuito intermedio

Las tapas de cierre terminales impiden el contacto con el circuito intermedio. Coloque una tapa de cierre terminal en el primer y en el último módulo del grupo de ejes para cerrar el agujero pasante para la barra conductora de circuito intermedio en la tapa de protección contra contacto.

Con cada módulo de alimentación y los juegos de carriles adaptadores se adjuntan las tapas de cierre necesarias, véase el manual del producto > capítulos Accesorios de serie y Accesorios de pedido opcional.

La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo el procedimiento para colocar las tapas de cierre terminales para el circuito intermedio en tapas de protección contra contacto:

[1]

Tapa de protección contra contacto

[2]

Tapa de cierre terminal

Proceda como se indica a continuación:

  1. Si la tapa de protección contra contacto sigue montada, desmóntela de módulo correspondiente, véase el capítulo Desmontar la tapa de protección contra contacto.
  2. Seleccione para el módulo correspondiente la tapa de cierre adecuada, véase la tabla siguiente.
  3. Coloque la tapa de cierre en la tapa de protección contra contacto del primer y del último módulo del grupo de ejes.
  4. Si no son necesarios otros pasos de trabajo, monte la tapa de protección contra contacto en el módulo correspondiente, véase el capítulo Montar la tapa de protección contra contacto.

La tabla siguiente muestra la tapa de cierre terminal necesaria para el módulo correspondiente:

Módulo

Tapa de cierre terminal izquierda

Tapa de cierre terminal derecha

MDP90A.. Tamaño 1 – 4

Dado que el módulo nunca se encuentra en la primera ni en la última posición del grupo de ejes, en este punto no es necesaria ninguna tapa de cierre terminal.

MDR90B..

Dado que el módulo nunca se encuentra en la primera ni en la última posición del grupo de ejes, en este punto no es necesaria ninguna tapa de cierre terminal.

Dado que el módulo nunca se encuentra en la primera ni en la última posición del grupo de ejes, en este punto no es necesaria ninguna tapa de cierre terminal.

MDR91B..

MDP92A.., MDE90A.., MDM90A.., MDF90B.., MDS90A..

MDA90A.. Tamaño 1 – 5

MDD9.A.. Tamaño 1 – 2

Dado que el módulo nunca se encuentra en la primera ni en la última posición del grupo de ejes, en este punto no es necesaria ninguna tapa de cierre terminal.

MDA90A.. Tamaño 6

Dado que el módulo nunca se encuentra en la primera ni en la última posición del grupo de ejes, en este punto no es necesaria ninguna tapa de cierre terminal.