Montar coberturas contra contato acidental

ATENÇÃO

Coberturas contra contato acidental e placas de bloqueio não montadas
Morte ou ferimentos graves por choque elétrico.
  • Todos os módulos são fornecidos com coberturas contra contato acidental.
  • Cada módulo de rede é provido de 2 placas de bloqueio.
  • Montar todas as coberturas de proteção contra contato acidental após os trabalhos de instalação.
  • Inserir as placas de bloqueio no primeiro e no último módulo do sistema de eixo.

A imagem a seguir mostra um exemplo de como fixar a cobertura de proteção contra contato acidental.

[1]

Cobertura contra contato acidental

[2]

Placa de bloqueio

Proceda da seguinte forma:

  1. Inserir a placa de bloqueio, consultar o capítulo Colocar a placa de bloqueio nas coberturas contra contato acidental, nas coberturas de proteção contra contato acidental correspondentes [1].
  2. Colocar a cobertura contra contato acidental [1] no respectivo módulo.
  3. Girar os parafusos e apertá-los com o torque de aperto especificado, consultar o capítulo Torques de aperto permitidos dos terminais de conexão.