Torques de aperto permitidos dos terminais de conexão
INFORMAÇÃO

Os torques de aperto especificados devem ser observados com uma tolerância de ± 10%.
Torques de aperto em Nm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MDP90A.. | |||||
0100 | 0250 | 0500/0750 | 1100 | ||
Conexão à rede de alimentação | X1 | 0.6 | 3.5 | 20 | 20 |
Conexão da resistência de frenagem | X3 | 0.6 | 3.5 | 12 | |
Barramento do circuito intermediário | X4 | 3.5 | – | ||
X4_A | – | 12 | |||
X4_B | – | 3.5 | |||
Barramento PE |
| 3.5 | |||
Conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
| 1.1 | 3.5 | 20 | |
Barramento da fonte de alimentação de 24 V | X5 | 1.4 | |||
Parafuso de contato para redes TN/IT | EMC | 1.1 | |||
Tampa de proteção | – | 0.7 | 1.1 | ||
Torques de aperto em Nm | |||
|---|---|---|---|
MDR9.B.. | MDF90B.. | ||
0500/0750 | 0500/0750 | ||
Conexão à rede de alimentação | X1 | 20 | – |
Conexão da resistência de frenagem | X3 | 3.5 | – |
Barramento do circuito intermediário | X4 | 3.5 | |
Barramento PE | X4 | 3.5 | |
Barramento da fonte de alimentação de 24 V | X5 | 1.3 | |
Parafuso de contato para redes TN/IT | EMC | 1.1 | |
Tampa de proteção inferior | – | 0.7 | |
Tampa de proteção superior | – | 1.3 | – |
Torques de aperto em Nm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MDP92A.. | MDE90A.. | ||||
0250 | 0100 | 0750 | 0200 | ||
Conexão à rede de alimentação | X1 | 1.8 | – | 1.8 | – |
Barramento do circuito intermediário | X4 | 3.5 | |||
Conexão de armazenamento | X4_B | 3.5 | – | ||
Barramento PE |
| 3.5 | |||
Conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
| 3.5 | |||
Barramento da fonte de alimentação de 24 V | X5 | 1.4 | |||
Parafuso de contato para redes TN/IT | EMC | 1.1 | – | 1.1 | |
Conexão multifuncional | X12 | – | 1.8 | – | |
Conexão do circuito intermediário Lado B | X13 | – | 3.5 | – | |
Tampa de proteção | – | 0.7 | |||
Torques de aperto em Nm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA90A.., tamanhos | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Conexão do motor | X2 | 0.6 | 1.6 | 3.5 | 20 | ||
Barramento do circuito intermediário | X4 | 3.5 | 12 | ||||
Barramento PE |
| 3.5 | |||||
Conexão ao terra de proteção PE da carcaça | M4 | 1.1 | |||||
M6 | 3.5 | ||||||
Barramento da fonte de alimentação de 24 V | X5 | 1.4 | |||||
X5_B | – | ||||||
Parafuso de contato para redes TN/TT | EMC | 1.1 | |||||
Tampa de proteção | – | 0.8 | |||||
Fixação das placas | – | 0.7 | |||||
Torques de aperto em Nm | |||
|---|---|---|---|
MDD9.A.., tamanhos | |||
1 | 2 | ||
Conexão do motor | X2 | 0.6 | |
Barramento do circuito intermediário | X4 | 3.5 | |
Barramento PE |
| 3.5 | |
Conexão ao terra de proteção PE da carcaça
| M4 | 1.1 | |
M6 | 3.5 | ||
Barramento da fonte de alimentação de 24 V | X5 | 1.4 | |
X5_B | – | ||
Parafuso de contato para redes TN/IT | EMC | 1.1 | |
Tampa de proteção | – | 0.8 | |
Fixação das placas | – | 0.7 | |
Torques de aperto em Nm |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
MDC90A.. | MDC92A.. | |||||
0001/0002 | 0005 | 0120 | 0075 | 0125 | ||
Barramento do circuito intermediário | X4 | 3.5 | ||||
Conexão de armazenamento | X4_B | – | – | 3.5 | – | 3.5 |
Barramento PE |
| 3.5 | ||||
Conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
| – | – | 3.5 | – | 3.5 |
Barramento da fonte de alimentação de 24 V | X5 | 1.4 | – | 1.4 | – | 1.4 |
Parafuso de contato para redes TN/IT | EMC | 1.1 | ||||
Tampa de proteção | – | 0.8 | 0.7 | |||
Torques de aperto em Nm | ||||
|---|---|---|---|---|
MDS90A.. | MDL91A.. | MDM90A | ||
0054 | 0400 | – | ||
Barramento do circuito intermediário | X4 | 3.5 | – | |
Barramento PE |
| 3.5 | ||
Conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
| 1.4 | 3.5 | – |
Barramento da fonte de alimentação de 24 V
| X5 | 1.4 | – | |
X5_B | – | 1.4 | ||
Parafuso de contato para redes TN/IT | EMC | 1.1 | –
| |
Tampa de proteção | – | 0.7 | 0.8 | |
Conector híbrido | X2600 | – | 1.5 | |