Zulässige Anziehdrehmomente der Anschlussklemmen

HINWEIS

Die angegebene Anziehdrehmomente müssen mit einer Toleranz von ±  10 % eingehalten werden.
  1. ACHTUNG! Nichteinhalten vorgeschriebener Anziehdrehmomente. Beschädigung des Geräts. Schließen Sie die Leitungskabel mit den vorgeschriebenen Anziehdrehmomenten an.

Anziehdrehmomente in Nm

MDP90A..

0100

0250

0500/0750

1100

Netzanschluss

X1

0.6

3.5

20

20

Bremswiderstandanschluss

X3

0.6

3.5

12

Zwischenkreisverschienung

X4

3.5

X4_A

12

X4_B

3.5

PE-Verschienung

3.5

PE-Anschluss Gehäuse

1.1

3.5

20

Verschienung 24-V-Spannungsversorgung

X5

1.4

Kontaktschraube für TN-/IT-Netze

EMC

1.1

Abdeckhaube

0.7

1.1

Anziehdrehmomente in Nm

MDR9.B..

MDF90B..

0500/0750

0500/0750

Netzanschluss

X1

20

Bremswiderstandanschluss

X3

3.5

Zwischenkreisverschienung

X4

3.5

PE-Verschienung

X4

3.5

Verschienung 24-V-Spannungsversorgung

X5

1.3

Kontaktschraube für TN-/IT-Netze

EMC

1.1

Abdeckhaube unten

0.7

Abdeckhaube oben

1.3

Anziehdrehmomente in Nm

MDP92A..

MDE90A..

0250

0100

0750

0200

Netzanschluss

X1

1.8

1.8

Zwischenkreisverschienung

X4

3.5

Speicheranschluss

X4_B

3.5

PE-Verschienung

3.5

PE-Anschluss Gehäuse

3.5

Verschienung 24-V-Spannungsversorgung

X5

1.4

Kontaktschraube für TN-/IT-Netze

EMC

1.1

1.1

Multifunktionsanschluss

X12

1.8

Zwischenkreisanschluss B-Seite

X13

3.5

Abdeckhaube

0.7

Anziehdrehmomente in Nm

MDA90A.., Baugrößen

1

2

3

4

5

6

Motoranschluss

X2

0.6

1.6

3.5

20

Zwischenkreisverschienung

X4

3.5

12

PE-Verschienung

3.5

PE-Anschluss Gehäuse

M4

1.1

M6

3.5

Verschienung 24-V-Spannungsversorgung

X5

1.4

X5_B

Kontaktschraube für TN-/TT-Netze

EMC

1.1

Abdeckhaube

0.8

Befestigung der Karten

0.7

Anziehdrehmomente in Nm

MDD9.A.., Baugrößen

1

2

Motoranschluss

X2

0.6

Zwischenkreisverschienung

X4

3.5

PE-Verschienung

3.5

PE-Anschluss Gehäuse

 

M4

1.1

M6

3.5

Verschienung 24-V-Spannungsversorgung

X5

1.4

X5_B

Kontaktschraube für TN-/IT-Netze

EMC

1.1

Abdeckhaube

0.8

Befestigung der Karten

0.7

Anziehdrehmomente in Nm

 

MDC90A..

MDC92A..

0001/0002

0005

0120

0075

0125

Zwischenkreisverschienung

X4

3.5

Speicheranschluss

X4_B

3.5

3.5

PE-Verschienung

3.5

PE-Anschluss Gehäuse

3.5

3.5

Verschienung 24-V-Spannungsversorgung

X5

1.4

1.4

1.4

Kontaktschraube für TN-/IT-Netze

EMC

1.1

Abdeckhaube

0.8

0.7

Anziehdrehmomente in Nm

MDS90A..

MDL91A..

MDM90A

0054

0400

Zwischenkreisverschienung

X4

3.5

PE-Verschienung

3.5

PE-Anschluss Gehäuse

1.4

3.5

Verschienung 24-V-Spannungsversorgung

 

X5

1.4

X5_B

1.4

Kontaktschraube für TN-/IT-Netze

EMC

1.1

 

Abdeckhaube

0.7

0.8

Hybridstecker

X2600

1.5