Par de apriete admisible de las bornas de conexión

AVISO

Los pares de apriete indicados deben cumplirse con una tolerancia de +/10 %.
  1. ATENCIÓN No observación de pares de apriete especificados. Daños en la unidad. Conecte el cable de potencia con los pares de apriete especificados.

Pares de apriete en Nm

MDP90A..

0100

0250

0500/0750

1100

Conexión a la red

X1

0.6

3.5

20

20

Conexión de resistencia de frenado

X3

0.6

3.5

12

Barra conductora del circuito intermedio

X4

3.5

X4_A

12

X4_B

3.5

Barra conductora PE

3.5

Conexión PE en la carcasa

1.1

3.5

20

Tensión de alimentación de 24 V de barra conductora

X5

1.4

Tornillo de contacto para redes TN/IT

CEM

1.1

Caperuza

0.7

1.1

Pares de apriete en Nm

MDR9.B..

MDF90B..

0500/0750

0500/0750

Conexión a la red

X1

20

Conexión de resistencia de frenado

X3

3.5

Barra conductora del circuito intermedio

X4

3.5

Barra conductora PE

X4

3.5

Tensión de alimentación de 24 V de barra conductora

X5

1.3

Tornillo de contacto para redes TN/IT

CEM

1.1

Caperuza inferior

0.7

Caperuza superior

1.3

Pares de apriete en Nm

MDP92A..

MDE90A..

0250

0100

0750

0200

Conexión a la red

X1

1.8

1.8

Barra conductora del circuito intermedio

X4

3.5

Conexión de acumulador

X4_B

3.5

Barra conductora PE

3.5

Conexión PE en la carcasa

3.5

Tensión de alimentación de 24 V de barra conductora

X5

1.4

Tornillo de contacto para redes TN/IT

CEM

1.1

1.1

Conexión multifunción

X12

1.8

Conexión del circuito intermedio lado B

X13

3.5

Caperuza

0.7

Pares de apriete en Nm

MDA90A.., tamaños

1

2

3

4

5

6

Conexión del motor

X2

0.6

1.6

3.5

20

Barra conductora del circuito intermedio

X4

3.5

12

Barra conductora PE

3.5

Conexión PE en la carcasa

M4

1.1

M6

3.5

Tensión de alimentación de 24 V de barra conductora

X5

1.4

X5_B

Tornillo de contacto para redes TN/TT

CEM

1.1

Caperuza

0.8

Fijación de las tarjetas

0.7

Pares de apriete en Nm

MDD9.A.., tamaños

1

2

Conexión del motor

X2

0.6

Barra conductora del circuito intermedio

X4

3.5

Barra conductora PE

3.5

Conexión PE en la carcasa

 

M4

1.1

M6

3.5

Tensión de alimentación de 24 V de barra conductora

X5

1.4

X5_B

Tornillo de contacto para redes TN/IT

CEM

1.1

Caperuza

0.8

Fijación de las tarjetas

0.7

Pares de apriete en Nm

 

MDC90A..

MDC92A..

0001/0002

0005

0120

0075

0125

Barra conductora del circuito intermedio

X4

3.5

Conexión de acumulador

X4_B

3.5

3.5

Barra conductora PE

3.5

Conexión PE en la carcasa

3.5

3.5

Tensión de alimentación de 24 V de barra conductora

X5

1.4

1.4

1.4

Tornillo de contacto para redes TN/IT

CEM

1.1

Caperuza

0.8

0.7

Pares de apriete en Nm

MDS90A..

MDL91A..

MDM90A

0054

0400

Barra conductora del circuito intermedio

X4

3.5

Barra conductora PE

3.5

Conexión PE en la carcasa

1.4

3.5

Tensión de alimentación de 24 V de barra conductora

 

X5

1.4

X5_B

1.4

Tornillo de contacto para redes TN/IT

CEM

1.1

 

Caperuza

0.7

0.8

Conector híbrido

X2600

1.5