允许的连接端子拧紧扭矩

提示

规定的拧紧扭矩的公差必须为± 10 %。
  1. 注意! 未遵守规定的拧紧扭矩。设备损坏。用规定的拧紧扭矩连接电缆。

拧紧扭矩,单位:Nm

MDP90A..

0100

0250

0500/0750

1100

电源连接

X1

0.6

3.5

20

20

制动电阻连接

X3

0.6

3.5

12

直流侧汇流排

X4

3.5

X4_A

12

X4_B

3.5

PI连接

3.5

箱体的PI连接

1.1

3.5

20

24V电源汇流排

X5

1.4

用于TN/IT网络的接触螺栓

EMC

1.1

盖罩

0.7

1.1

拧紧扭矩,单位:Nm

MDR9.B..

MDF90B..

0500/0750

0500/0750

电源连接

X1

20

制动电阻连接

X3

3.5

直流侧汇流排

X4

3.5

PI连接

X4

3.5

24V电源汇流排

X5

1.3

用于TN/IT网络的接触螺栓

EMC

1.1

下方盖罩

0.7

上方盖罩

1.3

拧紧扭矩,单位:Nm

MDP92A..

MDE90A..

0250

0100

0750

0200

电源连接

X1

1.8

1.8

直流侧汇流排

X4

3.5

蓄能器接口

X4_B

3.5

PI连接

3.5

箱体的PI连接

3.5

24V电源汇流排

X5

1.4

用于TN/IT网络的接触螺栓

EMC

1.1

1.1

多功能接口

X12

1.8

直流侧接口B侧

X13

3.5

盖罩

0.7

拧紧扭矩,单位:Nm

MDA90A..,规格

1

2

3

4

5

6

电机连接

X2

0.6

1.6

3.5

20

直流侧汇流排

X4

3.5

12

PI连接

3.5

箱体的PI连接

M4

1.1

M6

3.5

24V电源汇流排

X5

1.4

X5_B

TN/TT网络的接线螺钉

EMC

1.1

盖罩

0.8

卡固定

0.7

拧紧扭矩,单位:Nm

MDD9.A..,规格

1

2

电机连接

X2

0.6

直流侧汇流排

X4

3.5

PI连接

3.5

箱体的PI连接

 

M4

1.1

M6

3.5

24V电源汇流排

X5

1.4

X5_B

用于TN/IT网络的接触螺栓

EMC

1.1

盖罩

0.8

卡固定

0.7

拧紧扭矩,单位:Nm

 

MDC90A..

MDC92A..

0001/0002

0005

0120

0075

0125

直流侧汇流排

X4

3.5

蓄能器接口

X4_B

3.5

3.5

PI连接

3.5

箱体的PI连接

3.5

3.5

24V电源汇流排

X5

1.4

1.4

1.4

用于TN/IT网络的接触螺栓

EMC

1.1

盖罩

0.8

0.7

拧紧扭矩,单位:Nm

MDS90A..

MDL91A..

MDM90A

0054

0400

直流侧汇流排

X4

3.5

PI连接

3.5

箱体的PI连接

1.4

3.5

24V电源汇流排

 

X5

1.4

X5_B

1.4

用于TN/IT网络的接触螺栓

EMC

1.1

 

盖罩

0.7

0.8

混合式插头

X2600

1.5