允许的配电网

电源

可允许

TN和TT网络 – 带直接接地的星形连接交汇点的配电网

可无限制使用。

IT网络 – 带不接地的星形连接交汇点的供电网络

在采取以下措施的前提下允许使用:

  1. 在IT网络中使用设备时,只能拧下所有设备上现有的EMC接触螺栓。EMC接触螺栓的位置参见产品手册 > 设备结构一章。
  2. 在铭牌上勾选指定的方框“IT系统已激活”进行标记。
  3. MOVIDYN®分散式伺服系统中没有EMC接触螺栓。不建议在IT网络中使用。

提示:对于没有接地的星形连接交汇点的配电网(IT网络),没有规定干扰辐射的EMC极限值。进线滤波器的作用效果受到很大限制。

带接地外部导体的
配电网

不允许使用。