Tapa de cierre en caso de utilizar una unidad de conexión

Cuando se utilice una unidad de conexión entre la unidad de conexión y el módulo, inserte una tapa de cierre de transición en la tapa de protección contra contacto para cerrar el hueco resultante en la abertura pasante para la barra conductora de circuito intermedio en la tapa de protección contra contacto.

Cuando se utiliza una unidad de conexión, se distinguen los 2 casos siguientes en el primer módulo:

 

Conexión

Tapa de cierre de transición

Caso 1

  • Unidad de conexión y
  • MDP90A../MDP92A../MDE90A../MDF90B..

No necesaria

Caso 2

  • Unidad de conexión y
  • MDR91B..

Necesaria

La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo el procedimiento para colocar la tapa de cierre en la tapa de protección contra contacto cuando se utiliza una unidad de conexión:

[1]

Tapa de cierre