单位
MDP90A-....-503-4..
规格
1
1 A
2
3
4
型号
0100
0250
0500
0750
1100
直流侧额定电压U直流侧额定
V
U电源 = 400 V时,DC 560
最大直流侧电压U直流侧_最大
DC 980
直流侧额定电流DC I直流侧_额定
A
21
51
102
153
224
最大直流侧电流DC I直流侧最大
52
127
255
382
560
附加电容
µF
–
1000
过载容量
250 % × P额定:最大1 s
连接触点X4
铜导轨
螺栓M6 × 16
螺栓:
X4_A:M8 × 20
X4_B:M6 × 16
PE连接
铜导轨,M6 × 16螺栓