Zwischenkreisanschluss

Einheit

MDP90A-....-503-4..

Baugröße

1

1A

2

3

4

Typ

0100

0100

0250

0500

0750

1100

Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn

V

DC 560 bei UNetz = 400 V

maximale Zwischenkreisspannung UZK_max

V

DC 980

Zwischenkreis-Nennstrom DC IZK_nenn

A

21

51

102

153

224

maximaler Zwischenkreisstrom DC IZK_max

A

52

127

255

382

560

Zusatzkapazität

µF

1000

Überlastfähigkeit

250 % × PN : max. 1 s

Anschlusskontakte X4

Kupferschienen

Schraube M6 × 16

Schraube:

X4_A:
M8 × 20

X4_B:
M6 × 16

Anschluss PE

Kupferschienen, Schraube M6 × 16