Eingang
Einheit | MDP90A-....-503-4.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 1 | 1A | 2 | 3 | 4 | ||
Typ | 0100 | 0100 | 0250 | 0500 | 0750 | 1100 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 380 – 500 | |||||
Nennstrom AC INetz | A | 16 | 40 | 80 | 120 | 175 | |
Nennleistung PN | kW | 10 | 25 | 50 | 75 | 110 | |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||
gesteuerter Gleichrichter | – | nein | ja | ||||
Anschlusskontakte X1 | – | Schrauben: | |||||
M6 × 16 | M10 × 18 | M10 × 25 | |||||
Anschluss PE | – | Schraube M4 | M6 × 16 | M10 × 18 | M10 × 25 | ||