输入端
单位 | MDP90A-....-503-4.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 1 | 1 A | 2 | 3 | 4 | ||
型号 | 0100 | 0100 | 0250 | 0500 | 0750 | 1100 | |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 3 × AC 380 – 500 | |||||
额定电流AC I电源 | A | 16 | 40 | 80 | 120 | 175 | |
额定功率P额定 | kW | 10 | 25 | 50 | 75 | 110 | |
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||
受控的整流块 | – | 否 | 是 | ||||
连接触点X1 | – | 螺栓: | |||||
M6 × 16 | M10 × 18 | M10 × 25 | |||||
PE连接 | – | 螺栓M4 | M6 × 16 | M10 × 18 | M10 × 25 | ||