Entrada

Unidade

MDP90A-....-503-4..

Tamanho

1

1 A

2

3

4

Tipo

0100

0100

0250

0500

0750

1100

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

3 × CA 380 – 500

Corrente nominal CA Irede

A

16

40

80

120

175

Potência nominal PN

kW

10

25

50

75

110

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5 %

Retificador controlado

não

sim

Contatos da conexão X1

Conector

Parafusos:

M6 × 16
máx. 16 mm2

M10 × 18
máx. 70 mm2

M10 × 25
máx. 120 mm2

Conexão PE

Parafuso M4

M6 × 16

M10 × 18

M10 × 25