Conexão do circuito intermediário
Unidade | MDP90A-....-503-4.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 1 | 1 A | 2 | 3 | 4 | ||
Tipo | 0100 | 0100 | 0250 | 0500 | 0750 | 1100 | |
Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom | V | 560 VCC com Vrede = 400 V | |||||
Tensão máxima do circuito intermediário VZK_máx | V | CC 980 | |||||
Corrente nominal do circuito intermediário CC IZK_nom | A | 21 | 51 | 102 | 153 | 224 | |
Corrente máxima do circuito intermediário CC IZK_máx | A | 52 | 127 | 255 | 382 | 560 | |
Capacitância adicional | µF | – | 1000 | – | – | – | – |
Capacidade de sobrecarga | – | 250% × PN: máx. 1 s | |||||
Contatos da conexão X4 | – | Trilhos de cobre | |||||
Parafuso M6 × 16 | Parafuso: X4_A: X4_B: | ||||||
Conexão PE | – | Trilhos de cobre, parafuso M6 × 16 | |||||