Chopper de frenagem e resistência de frenagem
Unidade | MDP90A-....-503-4.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 1 | 1 A | 2 | 3 | 4 | ||
Tipo | 0100 | 0100 | 0250 | 0500 | 0750 | 1100 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín | Ω | 23 | 10 | 4.2 | 3 | 2 | |
Potência máxima do chopper de frenagem | kW | 250 % × PN | |||||
Potência média no modo gerador que pode ser dissipada | kW | 25 % × PN | |||||
Potência efetiva Peff da resistência de frenagem integrada | kW | – | 0.2 | – | – | – | – |
Potência máxima Pmáx da resistência de frenagem integrada | kW | – | 25 | – | – | – | – |
Contatos da conexão X3 | – | Parafusos: | |||||
M6 × 16 | M6 × 16 | M10 × 25 | |||||
Conexão PE | – | M6 × 16 | M10 × 25 | ||||