制动斩波器和制动电阻
单位 | MDP90A-....-503-4.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 1 | 1 A | 2 | 3 | 4 | ||
型号 | 0100 | 0100 | 0250 | 0500 | 0750 | 1100 | |
最小制动电阻值R制动电阻最小 | Ω | 23 | 10 | 4.2 | 3 | 2 | |
制动斩波器最大功率 | kW | 250% × P额定 | |||||
平均再生功率消耗 | kW | 25 % × P额定 | |||||
集成制动电阻的有效功率P有效 | kW | – | 0.2 | – | – | – | – |
集成制动电阻的最大功率P最大 | kW | – | 25 | – | – | – | – |
连接触点X3 | – | 螺栓: | |||||
M6 × 16 | M6 × 16 | M10 × 25 | |||||
PE连接 | – | M6 × 16 | M10 × 25 | ||||