Brems-Chopper und Bremswiderstand
Einheit | MDP90A-....-503-4.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 1 | 1A | 2 | 3 | 4 | ||
Typ | 0100 | 0100 | 0250 | 0500 | 0750 | 1100 | |
minimaler Bremswiderstandswert RBW_min | Ω | 23 | 10 | 4.2 | 3 | 2 | |
maximale Leistung Brems-Chopper | kW | 250 % × PN | |||||
mittlere generatorisch abführbare Leistung | kW | 25 % × PN | |||||
effektive Leistung Peff des integrierten Bremswiderstands | kW | – | 0.2 | – | – | – | – |
maximale Leistung Pmax des integrierten Bremswiderstands | kW | – | 25 | – | – | – | – |
Anschlusskontakte X3 | – | Schrauben: | |||||
M6 × 16 | M6 × 16 | M10 × 25 | |||||
Anschluss PE | – | M6 × 16 | M10 × 25 | ||||