Freno chopper y resistencia de frenado

Unidad

MDP90A-....-503-4..

Tamaño

1

1 A

2

3

4

Modelo

0100

0100

0250

0500

0750

1100

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

23

10

4.2

3

2

Potencia máxima del freno chopper

kW

250 % × PN

Potencia regenerativa media disipable

kW

25 % × PN

Potencia efectiva Pef de la resistencia de frenado integrada

kW

0.2

Potencia máxima Pmáx de la resistencia de frenado integrada

kW

25

Contactos de conexión X3

Conector enchufable

Tornillos:

M6 × 16
máx. 10 mm2

M6 × 16
máx. 35 mm2

M10 × 25
máx. 70 mm2

Conexión PE

M6 × 16

M10 × 25