Información general

Unidad

MDP90A-....-503-4..

Tamaño

1

1 A

2

3

4

Modelo

0100

0100

0250

0500

0750

1100

Pérdida nominal de potencia módulo de potencia

W

40

90

190

290

420

Consumo de potencia 24 V

W

15

20

30

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

1

Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red

s

10

Masa

kg

4

7.9

5.2

13

21