Informação geral

Unidade

MDP90A-....-503-4..

Tamanho

1

1 A

2

3

4

Tipo

0100

0100

0250

0500

0750

1100

Potência nominal dissipada módulo de potência

W

40

90

190

290

420

Consumo de potência 24 V

W

15

20

30

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

1

Tempo mínimo da rede desligada para desligar a rede

s

10

Peso

kg

4

7.9

5.2

13

21