Conexión del circuito intermedio
Unidad | MDP90A-....-503-4.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 1 | 1 A | 2 | 3 | 4 | ||
Modelo | 0100 | 0100 | 0250 | 0500 | 0750 | 1100 | |
Tensión nominal del circuito intermedio UCI_nom | V | 560 CC con Ured = 400 V | |||||
Tensión máxima del circuito intermedio UCI_máx | V | 980 CC | |||||
Corriente nominal del circuito intermedio CC ICI_nom | A | 21 | 51 | 102 | 153 | 224 | |
Corriente máxima del circuito intermedio CC ICI_máx | A | 52 | 127 | 255 | 382 | 560 | |
Capacidad adicional | µF | – | 1000 | – | – | – | – |
Capacidad de sobrecarga | – | 250 % × PN: máx. 1 s | |||||
Contactos de conexión X4 | – | Raíles de cobre | |||||
Tornillo M6 × 16 | Tornillo: X4_A: X4_B: | ||||||
Conexión PE | – | Raíles de cobre, tornillo M6 × 16 | |||||