Entrada
Unidad | MDP90A-....-503-4.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 1 | 1 A | 2 | 3 | 4 | ||
Modelo | 0100 | 0100 | 0250 | 0500 | 0750 | 1100 | |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 380 – 500 CA | |||||
Corriente nominal CA Ired | A | 16 | 40 | 80 | 120 | 175 | |
Potencia nominal PN | kW | 10 | 25 | 50 | 75 | 110 | |
Frecuencia de red fred | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||
Rectificador controlado | – | No | Sí | ||||
Contactos de conexión X1 | – | Tornillos: | |||||
M6 × 16 | M10 × 18 | M10 × 25 | |||||
Conexión PE | – | Tornillo M4 | M6 × 16 | M10 × 18 | M10 × 25 | ||