P额定 = 50 kW
P额定 = 75 kW
电源电压
额定功率P额定时的过载
允许的最大总电阻
400 V
100% × P额定
250 mΩ
170 mΩ
125 % × P额定
210 mΩ
140 mΩ
150 % × P额定
175 mΩ
115 mΩ
175 % × P额定
150 mΩ
100 mΩ
200 % × P额定
130 mΩ
85 mΩ
225 % × P额定
最大210 % × P额定
120 mΩ
80 mΩ
250 % × P额定
-