400 V, várias sobrecargas

PN = 50 kW

PN = 75 kW

Tensão de alimentação

Sobrecarga para potência nominal PN

resistência total máxima permitida

400 V

100 % PN

250 mΩ

170 mΩ

125 % PN

210 mΩ

140 mΩ

150 % PN

175 mΩ

115 mΩ

175 % PN

150 mΩ

100 mΩ

200 % PN

130 mΩ

85 mΩ

225 % PN

máximo 210% PN

120 mΩ

80 mΩ

250 % PN

máximo 210% PN

-

-