380 V, várias sobrecargas

PN = 50 kW

PN = 75 kW

Tensão de alimentação

Sobrecarga para potência nominal PN

resistência total máxima permitida

380 V

100 % PN

240 mΩ

160 mΩ

125 % PN

190 mΩ

125 mΩ

150 % PN

160 mΩ

105 mΩ

175 % PN

135 mΩ

90 mΩ

200 % PN

120 mΩ

80 mΩ

225 % PN

máximo 200% PN

-

-

250 % PN

máximo 200% PN

-

-