380 V,各种过载情况

P额定 = 50 kW

P额定 = 75 kW

电源电压

额定功率P额定时的过载

允许的最大总电阻

380 V

100% × P额定

240 mΩ

160 mΩ

125 % × P额定

190 mΩ

125 mΩ

150 % × P额定

160 mΩ

105 mΩ

175 % × P额定

135 mΩ

90 mΩ

200 % × P额定

120 mΩ

80 mΩ

225 % × P额定

最大200% × P额定

-

-

250 % × P额定

最大200% × P额定

-

-