PN = 50 kW
PN = 75 kW
Supply voltage
Overload at nominal power PN
Maximum permissible total resistance
400 V
100% PN
250 mΩ
170 mΩ
125% PN
210 mΩ
140 mΩ
150% PN
175 mΩ
115 mΩ
175% PN
150 mΩ
100 mΩ
200% PN
130 mΩ
85 mΩ
225% PN
Maximum 210% PN
120 mΩ
80 mΩ
250% PN
–